??
CAD model selection
K1316.208
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1316 - Clamping lever with internal thread and collar for Hygienic USIT® sealing and shim washer
Bill of material
K1316.208
BESTKIPP
Order number
K1316.208
GR
Size
2
X
Thread
M8 mm
T
depth
14 mm
D
Diameter
18.0 mm
D1
Diameter
21.0 mm
D2
Diameter
22.1 mm
H
height
45.7 mm
H1
height
10.7 mm
H2
height
36.8 mm
H3
height
64.1 mm
H4
height
61.1 mm
A
distance
66.5 mm
A1
Length
77.5 mm
B
width
13.0 mm
ZZ
No. of teeth
16
GEW
Approx. weight
0.1672 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical advice
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245470921
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions